Rezerves daļa, EVR 25; EVR 32, Vadības remontkomplekts
042H0165
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVR 25; EVR 32, Tipa apzīmējums: Vadības remontkomplekts, Remontkomplekts
042H0165
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | EVR 25EVR 32 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
| Izstrādājumu grupa | Solenoīda ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 32.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 460 psig |
| Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva | 21 bar |
| Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva | 14 bar |
| Material Description | SPARE PART KIT PILOT EVR 25/32 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Vadības remontkomplekts |
| Virziens | Nav |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.116 Kilogram |
| Neto svars | 0.108 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.134 Liter |
| EAN/UPC | 5702422107972 |