OUB 1
040B0136
Izmantots produktam: OUB 1
040B0136
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Aukstumaģenti | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR600R600a |
| Daudzums iepakojuma formātā | 18 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | OUB 1 |
| Izstrādājuma nosaukums | Nipple |
| Izstrādājumu grupa | Oil management accessories |
| Material Description | Nipple 5/8 in For OUB 1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 5/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 16 mm |
| Savienojuma tips | Valcēšana |
| SCIP dokumentācija nr. | e5c42d87-69d4-4ef1-8037-74c53d32c980 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Accessory for OUB |
| Tipa apzīmējums | Nipelis |
| Virziens | Taisnvirziena |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.098 Kilogram |
| Neto svars | 0.096 Kilogram |
| Volume | 0.045 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422014089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |