Rezerves daļa, KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Schrader vārsts
034L0006
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: KVP; KVD 15; KVR; KVD 12, Tipa apzīmējums: Schrader vārsts, Schrader vārsts
034L0006
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | KVD 12KVD 15KVPKVR |
| Izstrādājuma nosaukums | Schrader vārsts |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | KV ventiļu rezerves daļas |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare Part Schrader Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Schrader vārsts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.5 Gram |
| Neto svars | 0.9 Gram |
| Volume | 0.02 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012344 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |