Danfoss logo
M12 female straight cable 12.2m M/8

Kabelis

034G7078

Izmantots produktam, komentāri: Taisnvirziena savienotājs, Tipa apzīmējums: Kabelis, Kabeļa garums [m]: 12.2, Izmantots produktam: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 8

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACRoHSUKCA
Cable featureTwisted pair
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Darba temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
Darbības temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Darbības temperatūra [°F] [Max]176 °F
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktam, komentāriTaisnvirziena savienotājs
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Izstrādājumu grupaElectric valve accessories
Kabeļa garums [m]12.200 m
Kabeļa garums [pēdas]40.0 ft
Kabeļa izolācijas materiālsPVC
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/s 12.2m M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.-
Tipa apzīmējumsKabelis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.894 Kilogram
Neto svars0.78 Kilogram
Volume1.764 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162466032
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm