Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Kabelis

034G7073

Izmantots produktam, komentāri: Leņķa savienotājs, Tipa apzīmējums: Kabelis, Kabeļa garums [m]: 2, Izmantots produktam: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCEEACRoHSUKCA
Cable featureTwisted pair
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Darba temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
Darbības temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Darbības temperatūra [°F] [Max]176 °F
Daudzums iepakojuma formātā40 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktamETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Izmantots produktam, komentāriLeņķa savienotājs
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Izstrādājumu grupaElectric valve accessories
Kabeļa garums [m]2.000 m
Kabeļa garums [pēdas]6.6 ft
Kabeļa izolācijas materiālsPVC
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Korpusa kategorija, IPIP67
Material DescriptionAccessory cable M12/a 2m M/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsKabelis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.16 Kilogram
Neto svars0.101 Kilogram
Volume0.529 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428925112
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm