Danfoss logo
Rezerves daļa, Izpildmehānisma komplekts-product-details

Rezerves daļa, Izpildmehānisma komplekts

034G3682

Produkta veids: Rezerves daļa, Tipa apzīmējums: Izpildmehānisma komplekts, Actuator

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL atzītsCECMIMCRNEACUKCA
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsM12
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamETS 500L
Izmantots produktam, komentāriOil free
Izstrādājuma nosaukumsActuator
Izstrādājumu grupaElectric valve spare parts
Maks. Maks. spiediens [bar]37.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L L OF
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 250-800/KVS 42
Tipa apzīmējumsIzpildmehānisma komplekts
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.247 Kilogram
Neto svars1.012 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162507001
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm