Rezerves daļa, ETS 175L, Izpildmehānisma komplekts
034G3645
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ETS 175L, Tipa apzīmējums: Izpildmehānisma komplekts, Actuator
034G3645
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | UL atzītsCECMIMCRNEACUKCA |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ETS 175L |
| Izmantots produktam, komentāri | Oil free |
| Izstrādājuma nosaukums | Actuator |
| Izstrādājumu grupa | Electric valve spare parts |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 37.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 536 psig |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 175L S OF |
| Plūsmas raksturlīkne | S-shape |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | ETS 250-800/KVS 42 |
| Tipa apzīmējums | Izpildmehānisma komplekts |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.74 Kilogram |
| Neto svars | 0.74 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |