Danfoss logo
ETS 175L and ETS 250L spare parts

Rezerves daļa, ETS 250L, Izpildmehānisma komplekts

034G3614

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ETS 250L, Tipa apzīmējums: Izpildmehānisma komplekts, Actuator

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsUL atzītsCECMIMCRNEACUKCA
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamETS 250L
Izstrādājuma nosaukumsActuator
Izstrādājumu grupaElectric valve spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Maks. Maks. spiediens [bar]37.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]536 psig
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 250L L
Plūsmas raksturlīkneLineāri
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsETS 250-800/KVS 42
Tipa apzīmējumsIzpildmehānisma komplekts
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.077 Kilogram
Neto svars0.752 Kilogram
Volume6.248 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162288757
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm