Danfoss logo
M12 straight cable

Kabelis

034G2331

Izmantots produktam, komentāri: Taisnvirziena savienotājs, Tipa apzīmējums: Kabelis, Kabeļa garums [m]: 2, Izmantots produktam: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete, Daudzums iepakojuma formātā: 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsCERoHSUKCA
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Darba temperatūra [°F] [min.]-40 °F
Darbības temperatūra [°C] [Max]80 °C
Darbības temperatūra [°C] [Min]-40 °C
Darbības temperatūra [°F] [Max]176 °F
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsM12
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts034G2202
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Specifikācija
Vērtība
Izmantots produktamETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Izmantots produktam, komentāriTaisnvirziena savienotājs
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Izstrādājumu grupaElectric valve accessories
Kabeļa garums [m]2.000 m
Kabeļa garums [pēdas]6.6 ft
Kabeļa izolācijas materiālsCPE
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAccessory cable M12/s 2m I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsKabelis

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.126 Kilogram
Neto svars0.126 Kilogram
Volume1.012 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428826341
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm