Kabelis
034G2205
Izmantots produktam, komentāri: Taisnvirziena savienotājs, Tipa apzīmējums: Kabelis, Kabeļa garums [m]: 5, Izmantots produktam: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
034G2205
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CERoHSUKCA |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Darba temperatūra [°F] [min.] | -40 °F |
| Darbības temperatūra [°C] [Max] | 80 °C |
| Darbības temperatūra [°C] [Min] | -40 °C |
| Darbības temperatūra [°F] [Max] | 176 °F |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izmantots produktam | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Izmantots produktam, komentāri | Taisnvirziena savienotājs |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
| Izstrādājumu grupa | Electric valve accessories |
| Kabeļa garums [m] | 5.000 m |
| Kabeļa garums [pēdas] | 16.4 ft |
| Kabeļa izolācijas materiāls | CPE |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Accessory cable M12/s 5m M/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Kabelis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.302 Kilogram |
| Neto svars | 0.083 Kilogram |
| Volume | 0.785 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |