Rezerves daļa, KVS; ETS, Izpildmehānisms AST-G
034G2088
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: KVS; ETS, Tipa apzīmējums: Izpildmehānisms AST-G, Actuator
034G2088
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | EAC |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 3 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskais savienojums | M12 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ETSKVS |
| Izmantots produktam, komentāri | Īsa vārpsta, CO2 gultnisAST-G motor |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Actuator |
| Izstrādājumu grupa | Electric valve spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Spare part actuator AST-G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Izpildmehānisms AST-G |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.735 Kilogram |
| Neto svars | 0.666 Kilogram |
| Volume | 1.651 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428826525 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |