Rezerves daļa, ICFE 20, Apkopes komplekts
032F8035
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFE 20, Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts
032F8035
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 160 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ICFE 20 |
| Izstrādājuma nosaukums | Remontkomplekts |
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 52.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 754 psig |
| Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva | 21 bar |
| Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva | 16 bar |
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Apkopes komplekts |
| Virziens | Nav |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 20 Gram |
| Neto svars | 16 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.129 Liter |
| EAN/UPC | 5715162162316 |