Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezerves daļa, ICFE 20, Apkopes komplekts

032F8031

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFE 20, Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā160 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izmantots produktamICFE 20
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaICF spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva21 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva16 bar
Material DescriptionArmature tube ass'y / ICFE 20
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsApkopes komplekts
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars69 Gram
Neto svars63.95 Gram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.129 Liter
EAN/UPC5702428540025