Danfoss logo
Rezerves daļa, ICFE 20, Apkopes komplekts-product-details

Rezerves daļa, ICFE 20, Apkopes komplekts

032F8027

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFE 20, Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Vārstu rezerves daļas un piederumi, Vārstu staciju komponenti

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamICFE 20
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaICF spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]52.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]754 psig
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva21 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva16 bar
Material DescriptionICFE 20L Solenoid module, spare part
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsApkopes komplekts
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.134 Kilogram
Neto svars0.04 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.334 Liter
EAN/UPC5715162848548