Danfoss logo
Rezerves daļa, EVRB, Apkopes komplekts-product-details

Rezerves daļa, EVRB, Apkopes komplekts

032F5286

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVRB, Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
FunkcijaNO
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVRB
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaSpare parts, discont. products
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva21 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva21 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsApkopes komplekts
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.123 Kilogram
Neto svars0.115 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422146797