Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezerves daļa, EVR 25, Virzuļa remontkomplekts

032F3236

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVR 25, Tipa apzīmējums: Virzuļa remontkomplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 25
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaICM / ICS / ICLX spare parts
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva21 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva14 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsVirzuļa remontkomplekts
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.216 Kilogram
Neto svars0.165 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702422069447