Danfoss logo
Rezerves daļa, EVRF, Apkopes komplekts-product-details

Rezerves daļa, EVRF, Apkopes komplekts

032F0261

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVRF, Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVRF
Izmantots produktam, komentāri3 ways
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]28.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]400 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva6 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva6 bar
Material DescriptionSPARE PART KIT
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsApkopes komplekts
VirziensTrīs ceļu

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.129 Kilogram
Neto svars0.121 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.134 Liter
EAN/UPC5702422114543