Danfoss logo
Spare part - Packing

Rezerves daļa, EVR 25, Apkopes komplekts

032F0190

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: EVR 25, Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts, Remontkomplekts

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā30 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 25
Izmantots produktam, komentāriIepriekšējais dizains
Izstrādājuma nosaukumsRemontkomplekts
Izstrādājumu grupaSolenoīda ventiļu rezerves daļas
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]500 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva21 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva18 bar
Material DescriptionSpare part kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Tipa apzīmējumsApkopes komplekts
VirziensNav

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.246 Kilogram
Neto svars0.24 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.327 Liter
EAN/UPC5702422007043