Uzmala, 75 mm, Metināta saduršuve
027N3080
Savienojuma standarts: DIN 2526, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: WVS 80; EVSI 80; WVTS 80
027N3080
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Blīvējuma sprauga |
| Atloka forma | Apaļš |
| Atloka versija | 9.0 C |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | EVSI 80WVS 80WVTS 80 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flanges DN80 |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 75 mm |
| Savienojuma standarts | DIN 2526 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 7.934 Kilogram |
| Neto svars | 7.556 Kilogram |
| Volume | 11.246 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422017660 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |