Uzmala, 40 mm, Metināta saduršuve
027N3036
Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40
027N3036
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Atloka versija | 11.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 in Butt Weld |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 1/2 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 40 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.279 Kilogram |
| Neto svars | 2.21 Kilogram |
| Volume | 0.889 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196802 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |