Danfoss logo
Flange set_027N3033

Uzmala, 32 mm, Metināta saduršuve

027N3033

Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaOvāls
Atloka versija3.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flange set
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/4 in
Savienojuma izmērs [mm]32 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.042 Kilogram
Neto svars0.92 Kilogram
Volume0.836 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428196833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm