Uzmala, 65 mm, Metināta saduršuve
027N2665
Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2665
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Atloka versija | 13.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Welding Flanges 2 1/2 in, 2/set |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 1/2 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 65 mm |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.244 Kilogram |
| Neto svars | 3.193 Kilogram |
| Volume | 1.561 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |