Danfoss logo
Flange set_027N2565

Uzmala, 65 mm, Metināta saduršuve

027N2565

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija12.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flanges 2 1/2 in
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]65 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.168 Kilogram
Neto svars2.985 Kilogram
Volume1.572 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422020486
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm