Danfoss logo
Flange set_027N2340

Uzmala, 40 mm, Metināta saduršuve

027N2340

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija10.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flanges 1 1/2 in
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.628 Kilogram
Neto svars1.559 Kilogram
Volume0.902 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm