Danfoss logo
Flange set_027N2020

Uzmala, 10 mm, Metināta saduršuve

027N2020

Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaOvāls
Atloka versija1.3
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flange set
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8 in
Savienojuma izmērs [mm]10 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.584 Kilogram
Neto svars0.574 Kilogram
Volume0.288 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428196932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm