Danfoss logo
Flange set_027N2015

Uzmala, 40 mm, Ligzdas šuve

027N2015

Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija6.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsASME B 16.11
Savienojuma tipsLigzdas šuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars3.221 Kilogram
Neto svars3.164 Kilogram
Volume2.236 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428196956
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm