Uzmala, 10 mm, Ligzdas šuve
027N2010
Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: CVMP; EVRA 3 - 15; CVKP; NRVA 15 - 20; CVML; CVK; CVMH; CVM; EVR 15; CVMM; CVMT; CVMO; TEA 20; TEVA 20; TE 12; TEAT 20; CVMQ
027N2010
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Ovāls |
| Atloka versija | 1.3 |
| Aukstumaģenti | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 16 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | CVKCVKPCVMCVMHCVMLCVMMCVMOCVMPCVMQCVMTEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 10 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.57 Kilogram |
| Neto svars | 0.566 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |