Uzmala, 50 mm, Ligzdas šuve
027N2005
Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
027N2005
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Atloka versija | 12.0 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 4 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Welding Flange set, ANSI |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 2 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 50 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 3.547 Kilogram |
| Neto svars | 2.642 Kilogram |
| Volume | 2.107 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197021 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |