Danfoss logo
Flange set_027N2004

Uzmala, 40 mm, Metināta saduršuve

027N2004

Savienojuma standarts: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija11.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsASME B 36.10M SCHEDULE 80
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.405 Kilogram
Neto svars2.205 Kilogram
Volume0.923 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428197038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm