Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Uzmala, 20 mm, Metināta saduršuve

027N1256

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: NRVS 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
Atloka dizainsGrope
Atloka formaOvāls
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVS 15
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Material DescriptionLAIPPA
Specifikācija
Vērtība
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.723 Kilogram
Neto svars0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm