Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Uzmala, 20 mm, Metināta saduršuve

027N1255

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: NRVS 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaOvāls
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVS 15
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionLAIPPA
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma izmērs [mm]20 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.624 Kilogram
Neto svars0.592 Kilogram
Volume0.865 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428000314
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm