Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Uzmala, 25 mm, Metināta saduršuve

027N1254

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: NRVS 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApstiprinājumsEAC
Atloka formaOvāls
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā12 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVS 25
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionLAIPPA
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 in
Savienojuma izmērs [mm]25 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.1 Kilogram
Neto svars1.003 Kilogram
Volume0.854 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm