Uzmala, 20 mm, Ligzdas šuve
027N1116
Savienojuma standarts: ASME B 16.11, Materiāla spec.: Tērauds
027N1116
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Ovāls |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 20 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.11 |
| Savienojuma tips | Ligzdas šuve |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.416 Kilogram |
| Neto svars | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |