Danfoss logo
Flange set_027N1051

Uzmala, 50 mm, Metināta saduršuve

027N1051

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija6.0
AukstumaģentiR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamNRVA 40 - 50NRVA 40-50
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flange set
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]2 in
Savienojuma izmērs [mm]50 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.782 Kilogram
Neto svars2.78 Kilogram
Volume2.738 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm