Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

Uzmala, 40 mm, Metināta saduršuve

027N1040

Savienojuma standarts: EN 10220, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PHTQ 200 - 300; PHT 200 - 300; EVSA 50

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija7.0
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā4 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamEVSA 50PHT 200 - 300PHTQ 200 - 300
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaFlanges
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionWelding Flange set
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 1/2 in
Savienojuma izmērs [mm]40 mm
Savienojuma standartsEN 10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.86 Kilogram
Neto svars2.834 Kilogram
Volume2.81 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422040323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm