Danfoss logo
Uzmala, 350 mm, Metināta saduršuve-product-details

Uzmala, 350 mm, Metināta saduršuve

027N1024

Savienojuma standarts: EN10220, Materiāla spec.: Tērauds

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaApaļš
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautās daļas2 atlokiBlīvesBoltNiuts 8.8
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamAKE+
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Material DescriptionFlanges DN350
Specifikācija
Vērtība
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]14 in
Savienojuma izmērs [mm]350 mm
Savienojuma standartsEN10220
Savienojuma tipsMetināta saduršuve
Sealing face standardDIN 2512

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars132 Kilogram
Neto svars117 Kilogram
Volume240 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm