Uzmala, 250 mm, Metināta saduršuve
027N1022
Savienojuma standarts: EN10220, Materiāla spec.: Tērauds
027N1022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Apaļš |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | 2 atlokiBlīvesBoltNuts 8.8 |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | AKE+ |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Material Description | Flanges DN250 |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 10 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 250 mm |
| Savienojuma standarts | EN10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Sealing face standard | DIN 2512 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 75 Kilogram |
| Neto svars | 59.71 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |