Rezerves daļa, ICFD 20, Blīve un gredzenu komplekts
027L6702
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFD 20, Tipa apzīmējums: Blīve un gredzenu komplekts
027L6702
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ICFD 20 |
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICFD Defrost Module Gasket kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Blīve un gredzenu komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.062 Kilogram |
| Neto svars | 0.028 Kilogram |
| Volume | 0.215 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428991315 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |