Danfoss logo
Rezerves daļa, ICF SS 20 - 40, Adapteris SS-product-details

Rezerves daļa, ICF SS 20 - 40, Adapteris SS

027L4813

Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICF SS 20 - 40, Tipa apzīmējums: Adapteris SS

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamICF SS 20 - 40
Izmantots produktam, komentāriSānu pieslēgvietām
Izstrādājuma nosaukumsAdapteris
Izstrādājumu grupaICF accessories
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionAdapter SS G3/8- 3/8NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsRezerves daļa
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/8 - 3/8
Savienojuma tipsG - NPT
Tipa apzīmējumsAdapteris SS

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.126 Kilogram
Neto svars0.062 Kilogram
Volume0.029 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428934183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm