Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

Uzmala, 41 mm, Lodēšanai

027L2441

Savienojuma standarts: ASME B 16.22, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Atloka dizainsPamatne
Atloka formaKvadrātveida
Atloka versija11.0
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Iekļautās daļas2 atloki
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izmantots produktamPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
Izstrādājuma nosaukumsFlange set
Izstrādājumu grupaFlanges
Material DescriptionSolder Flange Set for PM
Specifikācija
Vērtība
Materiāla spec.Tērauds
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsUzmala
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]1 5/8 in
Savienojuma izmērs [mm]41 mm
Savienojuma standartsASME B 16.22
Savienojuma tipsLodēšanai
SCIP dokumentācija nr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.206 Kilogram
Neto svars2.129 Kilogram
Volume0.921 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702422023814
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm