Uzmala, 35 mm, Lodēšanai
027L2335
Savienojuma standarts: ASME B 16.22; EN 1254, Materiāla spec.: Tērauds, Izmantots produktam: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Kvadrātveida |
| Atloka versija | 10.04.0 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
| Material Description | Solder flange set |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Materiāla spec. | Tērauds |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 3/8 in |
| Savienojuma izmērs [mm] | 35 mm |
| Savienojuma standarts | ASME B 16.22EN 1254 |
| Savienojuma tips | Lodēšanai |
| SCIP dokumentācija nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.676 Kilogram |
| Neto svars | 1.602 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |