Rezerves daļa, ICFN 25 - 40, Slēgvārsta/kontrolvārsta modulis
027L2253
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFN 25 - 40, Tipa apzīmējums: Slēgvārsta/kontrolvārsta modulis
027L2253
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICFN 25 - 40 |
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICFN 25 Stop/check module, Spare |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Slēgvārsta/kontrolvārsta modulis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 2.528 Kilogram |
| Neto svars | 2.155 Kilogram |
| Volume | 8.68 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234764 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |