Rezerves daļa, ICFC 25 - 40, Pretvārsta modulis
027L2252
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFC 25 - 40, Tipa apzīmējums: Pretvārsta modulis
027L2252
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICFC 25 - 40 |
| Izstrādājuma nosaukums | Funkcijas modulis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICFC 25 Check valve module, Spare part |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Pretvārsta modulis |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.736 Kilogram |
| Neto svars | 1.505 Kilogram |
| Volume | 3.409 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234771 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |