Uzmala, 28 mm, Lodēšanai
027L1028
Savienojuma standarts: EN 1254, Materiāla spec.: Misiņš, Izmantots produktam: PHT 85; PHTQ 85
027L1028
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Atloka dizains | Pamatne |
| Atloka forma | Ovāls |
| Atloka versija | 2.2 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Iekļautās daļas | 2 atloki |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | PHT 85PHTQ 85 |
| Izstrādājuma nosaukums | Flange set |
| Izstrādājumu grupa | Flanges |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Flange set 28 mm Soldering |
| Materiāla spec. | Misiņš |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Uzmala |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [mm] | 28 mm |
| Savienojuma standarts | EN 1254 |
| Savienojuma tips | Lodēšanai |
| SCIP dokumentācija nr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.949 Kilogram |
| Neto svars | 0.884 Kilogram |
| Volume | 0.93 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422004257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |