Rezerves daļa, ICFF 20 ICFF SS 20, Filtra elements 150 u/100 tīkls
027L0801
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICFF 20 ICFF SS 20, Tipa apzīmējums: Filtra elements 150 u/100 tīkls
027L0801
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 40 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ICFF 20 ICFF SS 20 |
| Izmantots produktam, komentāri | Ar adapteri un ieliktni |
| Izstrādājuma nosaukums | Filter element |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Filter Element ICF 150 my - 45 cm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tipa apzīmējums | Filtra elements 150 u/100 tīkls |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.016 Kilogram |
| Neto svars | 0.011 Kilogram |
| Volume | 1.952 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162143964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |