Elektrisks regulētājvārsts, CCM Actuator
027H7184
Aukstumaģenti: R744; R134a, Maks. Maks. spiediens [bar]: 90, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
027H7184
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | LLC CDC TYSK |
| Aukstumaģenti | R134aR744 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] | 50.00 bar |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] | 725.0 psi |
| Diferenciālais spiediens [psi] | 725.000 psi |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | CCM 10CCM 20CCM 30CCM 40 |
| Izstrādājuma apraksts | Izpildmehānisms |
| Izstrādājuma nosaukums | Elektrisks regulētājvārsts |
| Izstrādājumu grupa | Spied. un temp. regul. Ventiļi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 90.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 1305 psig |
| Maks. OPD [bāri] | 50.0 bar |
| Maks. OPD [psig] | 725 psig |
| Material Description | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CCM Actuator |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | a469fb9a-68df-4b01-a055-18fc3620c8b4 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | Actuator CCM Electric reg. valve |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 104 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 40 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.288 Kilogram |
| Neto svars | 0.929 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428398879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |