Rezerves daļa, ICF 50-65, Atkausēšanas DIN metināšanas savienotājs
027H5544
Produkta veids: Rezerves daļa, Izmantots produktam: ICF 50-65, Tipa apzīmējums: Atkausēšanas DIN metināšanas savienotājs
027H5544
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 12 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ICF 50-65 |
| Izmantots produktam, komentāri | Atkausēšanas sānu pieslēgvietas DN 25 |
| Izstrādājuma nosaukums | Welding connector |
| Izstrādājumu grupa | ICF spare parts |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | Defrost DIN welding connection |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Rezerves daļa |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1" |
| Savienojuma izmērs [mm] | 25 mm |
| Savienojuma piezīmes | DIN |
| Savienojuma standarts | EN 10220 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| Tipa apzīmējums | Atkausēšanas DIN metināšanas savienotājs |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.789 Kilogram |
| Neto svars | 0.007 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.813 Liter |
| EAN/UPC | 5702428932738 |