Danfoss logo
ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B-product-details

ICAD accessories, ICAD-B Cable set 15m (3x cables), ICAD 600BTS; ICAD 1200B; ICAD 600B

027H0467

Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā1 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iekļautās daļas4 pin female4 pin male8 pin female
Iepakojuma formātsViens bloks
Izmantots produktamICAD 1200BICAD 600BICAD 600BTS
Izstrādājuma nosaukumsKabelis
Izstrādājumu grupaICAD accessories
Kabeļa garums [collas]590.50 colla
Specifikācija
Vērtība
Kabeļa garums [m]15.000 m
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionICAD-B Cable set 15m (3x cables)
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsPiederums
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [mm]12 mm
Savienojuma tipsM
Savienojums iekšējais/ ārējaisIekšējās
Tipa apzīmējumsM12 cable set, 15 m

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.16 Kilogram
Neto svars1.646 Kilogram
Volume12.899 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5715162599044
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm