ICAD 600; ICAD 900
027H0438
Izmantots produktam: ICAD 600; ICAD 900, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
027H0438
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 8 kontaktu ligzda un 4 kontaktu ligzda |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izmantots produktam | ICAD 1200ICAD 600ICAD 900 |
| Izstrādājuma nosaukums | Kabelis |
| Izstrādājumu grupa | ICAD accessories |
| Kabeļa garums [collas] | 118.00 colla |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kabeļa garums [m] | 3.000 m |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ICAD 600/900/1200 - Cable set 3 m |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [mm] | 12 mm |
| Savienojuma tips | M |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Iekšējās |
| Tipa apzīmējums | M12 ligzdas kabeļa komplekts, 3 m |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.438 Kilogram |
| Neto svars | 0.364 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428432122 |