O-ring, Accessory
027H0428
Tipa apzīmējums: Apkopes komplekts
027H0428
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | ICAD 600B |
| Izstrādājuma nosaukums | O-ring |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | ICAD accessories |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Service kit ICAD600B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Apkopes komplekts |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.008 Kilogram |
| Neto svars | 0.006 Kilogram |
| Volume | 0.014 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162598825 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |